Teilenummer
|
---|
5020-001.200 |
5020-001.500 |
5020-001.600 |
5020-002.000 |
5020-002.500 |
5020-002.700 |
5020-003.200 |
5020-003.500 |
5020-004.000 |
5020-004.200 |
5020-004.500 |
5020-005.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Overall Length L1 (mm) | Screwdriver Diameter d2 (mm) | Screwdriver, Long l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 125 | 4 | 28 | ||
330.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 125 | 4 | 28 | ||
330.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 125 | 4 | 28 | ||
310.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 125 | 4 | 28 | ||
310.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 135 | 10 | 40 | ||
318.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.7 | 135 | 10 | 40 | ||
355.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 135 | 10 | 40 | ||
399.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 135 | 10 | 40 | ||
443.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 135 | 10 | 40 | ||
403.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 135 | 10 | 40 | ||
408.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 135 | 10 | 40 | ||
416.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 135 | 10 | 40 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 80 | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | Standard | G.S. |
Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Overall Length L1(mm)
Screwdriver Diameter d2(mm)
Screwdriver, Long l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften