Ungleichmäßiger Gewinde-Schaftfräser, gleichmäßige 4-schneidige Ecke R HF100Ti 3498 (3498-6.005)

Ungleichmäßiger Gewinde-Schaftfräser, gleichmäßige 4-schneidige Ecke R HF100Ti 3498 3498-6.005
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 3498-6.005

Marke: GUHRING

Preis: 104.67

Lieferzeit: 6 Arbeitstage


Technische Daten:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 13 mm

Overall Length (L): 57 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Underneck length (ℓ1): 21 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3498-6.005

Teilenummer
3498-6.005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613576210.55.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius Torsion Angle (θ) Variable lead
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details superA
Blade diameter tolerance h10

Sie befinden sich auf der Seite für Ungleichmäßiger Gewinde-Schaftfräser, gleichmäßige 4-schneidige Ecke R HF100Ti 3498, die Teilenummer ist 3498-6.005.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3498-6.005.

Produktvarianten

Teilenummer
3498-10.020
3498-12.005
3498-12.010
3498-6.010
3498-6.015
3498-6.020
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10227210322.09.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12268312380.511.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12268312381.011.2

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613576211.05.5

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613576211.55.5

104.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613576212.05.5

Technischer Support