Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
22.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
18.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
23.84 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | TCGT-AS | IC520 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
11.10 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TCMT-14 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
11.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.4 | TCMT-14 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | TCMT-19 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
8.90 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TCMT-19 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.2 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
7.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
10.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
7.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
10.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.73 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften