Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | SCMT-SM | 0.4 | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
13.57 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
12.96 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
18.08 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | SCMT-14 | 0.4 | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | 5.5 | ||
18.08 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
18.08 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 | ||
17.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | SCMT-SM | 0.8 | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | 5.5 |
Loading...
Shape | S (rechteckig) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften