Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | DCGT-AS | 0.1 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
20.58 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | Sonstige | DCGT-AS | 0.1 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
26.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | DCGT-AS | 0.2 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
26.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | DCGT-AS | 0.4 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | DCGT-AS | 0.8 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
26.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | DCGT-AS | 0.8 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
8.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | DCMT-PF | 0.1 | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
8.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | Sonstige | DCMT-PF | 0.1 | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
8.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
8.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | DCMT-PF | 0.2 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.2 | DCMT-PF | 0.2 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | DCMT-PF | 0.4 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC806 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
11.90 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
11.39 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | DCMT-PF | 0.8 | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 |
Loading...
Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften