Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.1 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
25.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
25.68 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | IC520 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | 4.4 | ||
18.00 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
18.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Sonstige | 0.1 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
18.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
26.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.2 | 0.2 | IC520 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 2.8 | ||
18.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
26.27 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | IC520 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
21.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.2 | 0.2 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 | ||
21.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 | ||
29.94 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | 0.4 | IC520 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | 5.5 | ||
21.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | 5.5 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Details Type | CCGT-AS |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften