Teilenummer
|
---|
11IR14BSPTIC908 |
11IR19BSPTIC908 |
16ER11BSPTIC908 |
16ER14BSPTIC908 |
16ER19BSPTIC908 |
16ER28BSPTIC908 |
16ERM11BSPTIC908 |
16ERM14BSPTIC908 |
16IR11BSPTIC908 |
16IR14BSPTIC908 |
16IRM11BSPTIC908 |
16IRM14BSPTIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 14 | BSPT (for inner diameter thread | 6.35 | - | 11 | 0.9 | 1 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 19 | BSPT (for inner diameter thread | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 11 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 14 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 19 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 28 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.6 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 11 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Außen-Ø | 14 | BSPT (for outer diameter thread | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 11 | BSPT (for inner diameter thread | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
26.92 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 14 | BSPT (for inner diameter thread | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 11 | BSPT (for inner diameter thread | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
17.90 € | 5 | 6 Arbeitstage | Innen-Ø | 14 | BSPT (for inner diameter thread | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | Material | IC908 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften