Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Details Type | Dimension D (mm) | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 9.0 | 3.81 | IC1008 | 0.6 | For High Feed General Machining | ||
19.69 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT... | 9.0 | 3.81 | IC808 | 0.6 | Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions. | ||
19.69 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 9.0 | 3.81 | IC8080 | 0.6 | For High Feed General Machining | ||
18.52 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-DT | 9.0 | 3.81 | IC908 | 0.6 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
18.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 9.0 | 3.81 | IC9080 | 0.6 | For High Feed General Machining | ||
18.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT... | 9.0 | 3.81 | IC328 | 0.6 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for stronger blade. Excellent. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
18.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-GF | 9.0 | 3.81 | IC908 | 0.6 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
19.81 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 12.7 | 4.76 | IC1008 | 0.8 | For High Feed General Machining | ||
20.62 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT... | 12.7 | 4.76 | IC808 | 0.8 | Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions. | ||
20.62 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 12.7 | 4.76 | IC8080 | 0.8 | For High Feed General Machining | ||
19.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-DT | 12.7 | 4.76 | IC908 | 0.8 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
19.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | - | SOMT... | 12.7 | 4.76 | IC9080 | 0.8 | For High Feed General Machining | ||
19.81 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-GF | 12.7 | 4.76 | IC908 | 0.8 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
23.75 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT... | 16 | 5.56 | IC808 | 1.2 | Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions. | ||
23.75 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 16 | 5.56 | IC8080 | 1.2 | For High Feed General Machining | ||
22.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-DT | 16 | 5.56 | IC908 | 1.2 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
22.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMT... | 16 | 5.56 | IC9080 | 1.2 | For High Feed General Machining | ||
22.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMT…-GF | 16 | 5.56 | IC908 | 1.2 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
16.67 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-DT | 5.4 | 2.4 | IC908 | 0.4 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
16.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMX... | 5.4 | 2.4 | IC9080 | 0.4 | For high feed general machining. | ||
16.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-GF | 5.4 | 2.4 | IC908 | 0.4 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
17.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-DT | 6.2 | 3.2 | IC908 | 0.4 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
17.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMX... | 6.2 | 3.2 | IC9080 | 0.4 | For high feed general machining. | ||
17.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-GF | 6.2 | 3.2 | IC908 | 0.4 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
17.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-DT | 7.7 | 3.6 | IC908 | 0.5 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
17.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | SOMX... | 7.7 | 3.6 | IC9080 | 0.5 | For high feed general machining. | ||
17.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SOMX…-GF | 7.7 | 3.6 | IC908 | 0.5 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | Sonstige | Available corners | 4 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Details Type
Dimension D(mm)
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften