Hersteller-Teilenummer: E30D16C25
Marke: ISCAR
Preis: 264.27 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Blade diameter D: 16 mm
Work material: General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium
Overall length (L): 113 mm
Shank diameter (d): 25 mm
Number of flutes: 2 sheet
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30D16C25
Teilenummer
|
---|
E30D16C25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Work material | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Details Type | Dimension H (mm) | Dimension φD1 (mm) | K° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Aluminium | 113 | 25 | 2 | 7.1 | E30 | 33 | 40.9 | 30° |
Loading...
Machining Application | Fase | Mounting Method | Mit Griff | Finish category | Behandlung |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Details Type
Dimension H(mm)
Dimension φD1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften