Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Details Type | Dimension S (mm) | Material | Dimension F (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09 € | 10 | 10 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | SEHT | 4.76 | IC28 | 1.9 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
15.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | SEKT | 5.16 | IC28 | 2.2 | Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip. | ||
15.52 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | SEKT | 5.16 | IC30N | 2.2 | Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing | ||
18.19 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEKT | 5.16 | IC250 | 2.2 | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. | ||
18.07 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEKT | 5.16 | IC328 | 2.2 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
18.07 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | SEKT-HM | 5.16 | IC520M | 2.2 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
19.09 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEKT | 5.16 | IC928 | 2.2 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
19.09 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEKT | 5.16 | IC950 | 2.2 | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
14.35 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | SEKT-RM | 4.76 | IC520M | 2.2 | TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing. | ||
14.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 3.81 | IC908 | - | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
14.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 3.81 | IC910 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
14.01 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 3.81 | IC950 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.26 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 5.41 | IC328 | - | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
16.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 4.76 | IC328 | - | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
16.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEMT | 4.76 | IC950 | - | TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance. | ||
20.26 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Werkstoff mit hoher Härte | SEMW | 4.76 | IC250 | - | TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (quadratisch) | Clearance angle | E (20°) | Dimension D(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L(mm) | 12.7 | Dimension φD1(mm) | 5.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Details Type
Dimension S(mm)
Material
Dimension F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften