Hersteller-Teilenummer: 16ER27NPTIC908
Marke: ISCAR
Preis: 29.19 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
O.D./ I.D. (For Threading): Außen-Ø
Number of threads (for threading): 27
Details Type: NPT (For Outer Diameter Screw)
Dimensions/d: 9.525 mm
Tip Type: -
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
16ER27NPTIC908
Teilenummer
|
---|
16ER27NPTIC908 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.19 € | 5 | 8 Arbeitstage | Außen-Ø | 27 | NPT (For Outer Diameter Screw) | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.8 |
Loading...
Shape | T (dreieckig) | Application | Gewindefräsen | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | Material | IC908 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften