Trapez-Gewindespitze (ACME) Bearbeitetes Rotorblatt mit (flacher Schneidkante) (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16ER8ACMEIC908
16IR8ACMEIC908
22ER5ACMEIC908
22ER6ACMEIC908
22IR5ACMEIC908
22IR6ACMEIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Details Type Dimensions/d
(mm)
Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

30.86 €

5 8 Arbeitstage Außen-Ø8ACME (for outer diameter thread)9.525161.31.5

30.86 €

5 8 Arbeitstage Innen-Ø8ACME (for inner diameter thread)9.525161.31.5

52.43 €

5 8 Arbeitstage Außen-Ø5ACME (for outer diameter thread)12.7222.02.3

52.43 €

5 8 Arbeitstage Außen-Ø6ACME (for outer diameter thread)12.7221.82.1

52.43 €

5 8 Arbeitstage Innen-Ø5ACME (for inner diameter thread)12.7222.02.3

52.43 €

5 8 Arbeitstage Innen-Ø6ACME (for inner diameter thread)12.7221.82.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Rechte Hand
Nose R Sonstige Screw Types (for threading) Trapez 29° Material IC908
Type PVD Coating Machining Application Threading

Technischer Support