Adapter HFPAD-3/4-R/L-T

Adapter HFPAD-3/4-R/L-T
[Merkmale]
Werkzeug zum Einstechen von Flanschen.
Aufspannbar.
[Merkmale]
Flanscheinstechen. , etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HFPAD3L25T10
HFPAD3L30T10
HFPAD3L40T10
HFPAD3L65T18
HFPAD3L115T18
HFPAD3R25T10
HFPAD3R30T10
HFPAD3R40T10
HFPAD3R65T18
HFPAD3R115T18
HFPAD4L25T10
HFPAD4L31T10
HFPAD4L44T14
HFPAD4L58T14
HFPAD4L88T14
HFPAD4L175T20
HFPAD4R25T10
HFPAD4R31T10
HFPAD4R44T14
HFPAD4R58T14
HFPAD4R88T14
HFPAD4R175T20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension B
(mm)
w tip width
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Compatible Tip Dimension f2
(mm)

142.53 €

1 8 Arbeitstage 25Linke Hand39.510155.8330GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 30Linke Hand39.510155.8340GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 40Linke Hand39.510155.8365GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 65Linke Hand43.518195.83115GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 115Linke Hand43.518195.83400GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 25Rechte Hand39.510155.8330GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 30Rechte Hand39.510155.8340GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 40Rechte Hand39.510155.8365GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 6 Arbeitstage 65Rechte Hand43.518195.83115GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 115Rechte Hand43.518195.83400GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 Arbeitstage 25Linke Hand40.510165.8431HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 31Linke Hand40.510165.8444HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 44Linke Hand40.514165.8458HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 58Linke Hand40.514165.8488HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 88Linke Hand40.514165.84175HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 175Linke Hand45.520216.54800HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 25Rechte Hand40.510165.8431HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 31Rechte Hand40.510165.8444HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 44Rechte Hand40.514165.8458HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 58Rechte Hand40.514165.8488HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 6 Arbeitstage 88Rechte Hand40.514165.84175HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 Arbeitstage 175Rechte Hand45.520216.54800HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innen-Ø Clamp Shape Zum Aufklemmen
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type HFPAD...R/L

Technischer Support