Whitworth-Gewindespitze (W) Bearbeitetes Rotorblatt mit (flacher Schneidkante)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
11IR14WIC908
11IR16WIC908
11IR18WIC908
11IR19WIC908
16ER8WIC908
16ER10WIC908
16ER11WIC908
16ER12WIC908
16ER14WIC908
16ER16WIC908
16ER18WIC908
16ER19WIC908
16ER20WIC908
16ER24WIC908
16ER26WIC908
16ER28WIC908
16ERM11WIC908
16ERM14WIC908
16ERM16WIC908
16ERM19WIC908
16IR8WIC908
16IR10WIC908
16IR11WIC908
16IR12WIC908
16IR14WIC908
16IR18WIC908
16IR24WIC908
16IRM11WIC908
16IRM14WIC908
16IRM16WIC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nose R O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø14W (for inner thread)0.216.35-110.91.1

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø16W (for inner thread)0.186.35-110.91.1

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø18W (for inner thread)0.166.35-110.81

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø19W (for inner thread)0.156.35-110.81

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø8W (for outer thread)0.399.525-161.21.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø10W (for outer thread)0.319.525-161.11.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø11W (for outer thread)0.279.525-161.11.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø12W (for outer thread)0.259.525-161.11.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø14W (for outer thread)0.219.525-1611.2

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø16W (for outer thread)0.189.525-160.91.1

29.19 €

5 6 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø18W (for outer thread)0.169.525-160.81

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø19W (for outer thread)0.159.525-160.81

29.19 €

5 6 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø20W (for outer thread)0.149.525-160.80.9

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø24W (for outer thread)0.119.525-160.70.8

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø26W (for outer thread)0.19.525-160.70.8

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø28W (for outer thread)0.099.525-160.60.7

19.34 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø11W (for outer thread)0.319.525M161.11.5

19.34 €

5 6 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø14W (for outer thread)0.249.525M1611.2

19.34 €

5 8 Arbeitstage 0.2Außen-Ø16W (for outer thread)0.29.525M160.91.1

19.34 €

5 8 Arbeitstage SonstigeAußen-Ø19W (for outer thread)0.169.525M160.81

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø8W (for inner thread)0.399.525-161.21.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø10W (for inner thread)0.319.525-161.11.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø11W (for inner thread)0.279.525-161.11.5

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø12W (for inner thread)0.259.525-161.11.4

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø14W (for inner thread)0.219.525-1611.2

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø18W (for inner thread)0.169.525-160.81

29.19 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø24W (for inner thread)0.119.525-160.70.8

19.34 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø11W (for inner thread)0.309.525M161.11.5

19.34 €

5 8 Arbeitstage SonstigeInnen-Ø14W (for inner thread)0.239.525M1611.2

19.34 €

5 8 Arbeitstage 0.2Innen-Ø16W (for inner thread)0.29.525M160.91.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (dreieckig) Application Gewindefräsen Available corners 3
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Rechte Hand
Screw Types (for threading) Whitworth 55° Material IC908 Type PVD Coating
Machining Application Threading

Technischer Support