Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIM3J8RAIC20
Teilenummer
|
---|
GIM3J8RAIC20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Available corners | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions/K° (°) | Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | 1 | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Sonstige | 3.0(±0.05) | GIMRA | 0.25(±0.05) | IC20 | Carbide | 8° | J |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Parting / Deep Grooving |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Available corners
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions/K°(°)
Breaker
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften