Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GIP4.00E0.60IC5010
Teilenummer
|
---|
GIP4.00E0.60IC5010 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Material | Type | Tip Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.35 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen | Sonstige | 4(±0.02) | GIP (general-use breaker) | 0.60(±0.05) | - | IC5010 | CVD Coating | Honing Large Tip | 3.2 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Machining Application | Turning/Deep Grooving/Wide Grooving |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Work material
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Material
Type
Tip Type
Dimensions /M(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften