Schnittgriff Innendurchmesser Nuthalter

Schnittgriff Innendurchmesser Nuthalter
[Merkmale]
Multifunktionswerkzeug.
Doppelspanner.
GEHIMR/L (ohne Abstützung).
[Merkmale]
Für das Einstechen von Innendurchmessern. , etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEHIML1013
GEHIML1214
GEHIML1613
GEHIML1614
GEHIML1616
GEHIMR1013
GEHIMR1214
GEHIMR1613
GEHIMR1614
GEHIMR1616
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Shank diameter Dimension L1
(mm)
Dimension H
(mm)
Dimension F
(mm)
Cutting oil hole

343.72 €

1 8 Arbeitstage 12.5Linke Hand12510255.07.6φ3.5

343.72 €

1 8 Arbeitstage 14Linke Hand15012356.09φ6.0

343.72 €

1 8 Arbeitstage 12.5Linke Hand12516207.510.6φ6.0

343.72 €

1 8 Arbeitstage 14Linke Hand12516257.510.9PL-16(M6)

343.72 €

1 8 Arbeitstage 16Linke Hand16016407.510.5PL-16(M6)

343.72 €

1 8 Arbeitstage 12.5Rechte Hand12510255.07.6φ3.5

343.72 €

1 8 Arbeitstage 14Rechte Hand15012356.09φ6.0

343.72 €

1 8 Arbeitstage 12.5Rechte Hand12516207.510.6φ6.0

343.72 €

1 8 Arbeitstage 14Rechte Hand12516257.510.9PL-16(M6)

343.72 €

1 8 Arbeitstage 16Rechte Hand16016407.510.5PL-16(M6)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innen-Ø Clamp Shape Kabelklemme
Protrusion length (L/D) 2.5 Lubrication Hole Y/N Verfügbar Details Type GEHIMR/L (Without support)
w tip width(mm) <1.9 Compatible Tip GEMI GEPI Application Grooving / Turning

Technischer Support