Schneidegriff-Spitze GEPI...RX/LUX (Peripherer Schleiftyp Eckbearbeitungen Spitze)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GEPI1.000.10LXIC528
GEPI1.000.10RXIC528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Details Type

39.90 €

10 8 Arbeitstage Linke HandGEPI...LX (outer periphery grinding type end milling tip)

39.90 €

10 8 Arbeitstage Rechte HandGEPI...RX (outer periphery grinding type end milling tip)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Nose R Sonstige
O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Groove Width (For Grooving / Plunging) 1.00(±0.02) Dimensions /R(mm) 0.1(±0.03)
Dimensions /Tmax(mm) 1.5 Material IC528 Type PVD Coating
Dimensions /M(mm) 1.8

Technischer Support