Teilenummer
|
---|
GEPI2.001.00ULIC08 |
GEPI2.001.00ULIC528 |
GEPI2.001.00URIC08 |
GEPI2.001.00URIC528 |
GEPI3.001.50UNIC528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Selfishly | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | Dimensions /M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 2.00(±0.02) | GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC08 | Ultra-fine particulate carbide | 1.8 | ||
60.80 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Linke Hand | 2.00(±0.02) | GEPI...UL (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 1.8 | ||
46.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 2.00(±0.02) | GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC08 | Ultra-fine particulate carbide | 1.8 | ||
60.80 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 2.00(±0.02) | GEPI...UR (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.0(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 1.8 | ||
62.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Freihändig | 3.00(±0.02) | GEPI...UN (outer periphery grinding type recessed machining tip) | 1.5(±0.05) | IC528 | PVD Coating | 2.2 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø |
Dimensions /Tmax(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Selfishly
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Dimensions /M(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften