Teilenummer
|
---|
MGCH06 |
MGCH06L100 |
MGCH08 |
MGCH08L125 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter | Full length L1 | Protrusion length (L/D) | Dimension L1 (mm) | Dimension F (mm) | Dimension φD1 (mm) | Compatible Tip | Compatible Holder | Screw | Torx Key | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 62 | 1.5 | 16~42 | 4.8 | 6 | GIQR/L 8… | PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6 | SR-76-1499 (chips) | T-8/5 | ||
298.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 100 | 1.5 | 16~80 | 4.8 | 6 | GIQR/L 8… | PICCO...6-7 MG PCO...6 MG PCO...6-8 PICCO ACE...-6 | SR-76-1499 (chips) | T-8/5 | ||
221.28 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 75 | 6.3 | 20~56 | 6.7 | 8 | GIQR/L 11… | MG PCO...6-8 | SR-76-1455 (chips) | T-9/5 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 125 | 6.3 | 70~105 | 6.7 | 8 | GIQR/L 11… | MG PCO...6-8 | SR-76-1455 (chips) | T-9/5 |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A | Details Type | MGCH (Cam Group Carbide Shank Boring Bar) | w tip width(mm) | 0.5-3.0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter
Full length L1
Protrusion length (L/D)
Dimension L1(mm)
Dimension F(mm)
Dimension φD1(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften