Teilenummer
|
---|
GFQR121.000.05IC528 |
GFQR121.500.20IC528 |
GFQR122.000.20IC528 |
GFQR122.500.20IC528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | Dimensions /Dmax (φ(mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.85 € | 10 | 8 Arbeitstage | Sonstige | 1.0(±0.02) | 0.05 | 1.5 | 12.0 | 16 | ||
60.50 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 1.5(±0.02) | 0.2 | 2.5 | 12.0 | 17.0 | ||
60.50 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 2.0(±0.02) | 0.2 | 3 | 12.4 | 18.0 | ||
60.50 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.2 | 2.5(±0.02) | 0.2 | 3 | 13.0 | 19.0 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Details Type | GFQR-12 (for end face groove machining) | Material | IC528 |
Type | PVD Coating | Dimensions /φd(mm) | 9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften