Kurvennut Spitze GIQR/L-8/11 (zum Einstechen, Drehen und Kopieren)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIQL81.400.05IC528
GIQL110.750.00IC528
GIQL112.000.10IC528
GIQR8A180.15IC528
GIQR8B180.15IC528
GIQR11A180.15IC528
GIQR11B180.15IC528
GIQR80.500.00IC528
GIQR80.750.00IC528
GIQR80.850.00IC528
GIQR80.950.00IC528
GIQR81.000.00IC528
GIQR81.040.05IC528
GIQR81.200.05IC528
GIQR81.400.05IC528
GIQR81.470.05IC528
GIQR81.500.05IC528
GIQR81.700.10IC528
GIQR81.960.10IC528
GIQR82.000.10IC528
GIQR82.220.10IC528
GIQR110.750.00IC528
GIQR110.850.00IC528
GIQR110.950.00IC528
GIQR111.040.05IC528
GIQR111.200.05IC528
GIQR111.400.05IC528
GIQR111.500.05IC528
GIQR111.700.05IC528
GIQR111.960.10IC528
GIQR112.000.10IC528
GIQR112.220.10IC528
GIQR112.390.15IC528
GIQR112.470.20IC528
GIQR112.500.20IC528
GIQR112.700.20IC528
GIQR113.000.20IC528
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/L
(mm)
Dimensions /Dmin
(φ(mm))
Dimensions /F
(mm)

29.15 €

10 6 Arbeitstage Linke HandSonstige1.40(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

29.40 €

10 6 Arbeitstage Linke HandSonstige0.75(±0.02)GIQL110.00(±0.03)1.510.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Linke HandSonstige2.00(±0.02)GIQL110.10(±0.03)2.310.68116.7

45.58 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige3.00(±0.02)GIQR80.15(±0.03)1.67.607.84.6

51.18 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.50(±0.02)GIQR80.15(±0.03)1.37.607.84.6

46.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige3.00(±0.02)GIQR110.15(±0.03)2.510.70116.7

51.70 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.50(±0.02)GIQR110.15(±0.03)2.310.70116.7

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.50(±0.02)GIQR80.00(±0.03)0.77.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.75(±0.02)GIQR80.00(±0.03)1.27.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.85(±0.02)GIQR80.00(±0.03)1.27.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.95(±0.02)GIQR80.00(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.00(±0.02)GIQR80.00(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.04(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.20(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

33.19 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.40(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

29.15 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.47(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)GIQR80.05(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.70(±0.02)GIQR80.10(±0.03)1.57.8084.8

29.15 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.96(±0.02)GIQR80.10(±0.03)1.57.8084.8

39.78 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.00(±0.02)GIQR80.10(±0.03)1.57.8084.8

33.19 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.22(±0.02)GIQR80.10(±0.03)1.57.8084.8

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.75(±0.02)GIQR110.00(±0.03)1.510.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.85(±0.02)GIQR110.00(±0.03)1.510.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige0.95(±0.02)GIQR110.00(±0.03)1.810.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.04(±0.02)GIQR110.05(±0.03)210.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.20(±0.02)GIQR110.05(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.40(±0.02)GIQR110.05(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.50(±0.02)GIQR110.05(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.70(±0.02)GIQR110.05(±0.03)2.310.68116.7

29.40 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige1.96(±0.02)GIQR110.10(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.00(±0.02)GIQR110.10(±0.03)2.310.68116.7

31.60 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.22(±0.02)GIQR110.10(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte HandSonstige2.39(±0.02)GIQR110.15(±0.03)2.310.68116.7

29.40 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.47(±0.02)GIQR110.20(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.50(±0.02)GIQR110.20(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.22.70(±0.02)GIQR110.20(±0.03)2.310.68116.7

40.09 €

10 6 Arbeitstage Rechte Hand0.23.00(±0.02)GIQR110.20(±0.03)2.310.68116.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 1
Work material Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø
Material IC528 Type PVD Coating

Technischer Support