Teilenummer
|
---|
GIQL82.00R100IC528 |
GIQR81.20R060IC528 |
GIQR82.00R100IC528 |
GIQR111.20R060IC528 |
GIQR111.80R090IC528 |
GIQR112.00R100IC528 |
GIQR113.00R150IC528 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/L (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | Dimensions /F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 2.0(±0.02) | GIQL-R | 1.00(±0.03) | 1.5 | 7.78 | 8 | 4.8 | ||
42.89 € | 10 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.2(±0.02) | GIQR-R | 0.60(±0.03) | 1.5 | 7.78 | 8 | 4.8 | ||
42.89 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.0(±0.02) | GIQR-R | 1.00(±0.03) | 1.5 | 7.78 | 8 | 4.8 | ||
43.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.2(±0.02) | GIQR-R | 0.60(±0.03) | 2.3 | 10.68 | 11 | 6.7 | ||
43.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 1.8(±0.02) | GIQR-R | 0.90(±0.03) | 2.3 | 10.68 | 11 | 6.7 | ||
43.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 2.0(±0.02) | GIQR-R | 1.00(±0.03) | 2.3 | 10.68 | 11 | 6.7 | ||
43.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Rechte Hand | 3.0(±0.02) | GIQR-R | 1.50(±0.03) | 2.3 | 10.68 | 11 | 6.7 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Nose R | Sonstige |
O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Material | IC528 | Type | PVD Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/L(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften