Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Machining Diameter Φd (mm) | Groove Length (ℓ) (mm) | Overall length (L) (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension l2 (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension φD1 (mm) | Product Designation | Dimensions φPd (mm) | Accessory | Compatible Head 1 | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5~7.9 | 22 | 78.1 | 33.1 | 45 | 12 | 16 | DCM 075-022-12A-3D | 7 | KDCM-8 | IDI 075~079 | TKDCM-8 | ||
286.17 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.0~8.4 | 24 | 80 | 35 | 45 | 12 | 16 | DCM 080-024-12A-3D | 8 | KDCM-8 | IDI 080~084 | TKDCM-8 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.5~8.9 | 25 | 82 | 37.0 | 45 | 12 | 16 | DCM 085-025-12A-3D | 8 | KDCM-8 | IDI 085~089 | TKDCM-8 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.0~9.4 | 27 | 84.1 | 39.1 | 45 | 12 | 16 | DCM 090-027-12A-3D | 9 | KDCM-9 | IDI 090~094 | TKDCM-9 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.5~9.9 | 28 | 86.1 | 41.1 | 45 | 12 | 16 | DCM 095-028-12A-3D | 9 | KDCM-9 | IDI 095~099 | TKDCM-9 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10.0~10.4 | 30 | 92 | 44.0 | 48 | 16 | 20 | DCM 100-030-16A-3D | 10 | KDCM-10 | IDI 100~104 | TKDCM-10 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10.5~10.9 | 31 | 94 | 46 | 48 | 16 | 20 | DCM 105-031-16A-3D | 10 | KDCM-10 | IDI 105~109 | TKDCM-10 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11.0~11.4 | 33 | 96.1 | 48.1 | 48 | 16 | 20 | DCM 110-033-16A-3D | 11 | KDCM-11 | IDI 110~114 | TKDCM-11 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11.5~11.9 | 34 | 98 | 50 | 48 | 16 | 20 | DCM 115-034-16A-3D | 11 | KDCM-11 | IDI 115~119 | TKDCM-11 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.0~12.4 | 36 | 100.2 | 52.2 | 48 | 16 | 20 | DCM 120-036-16A-3D | 12 | KDCM-12 | IDI 120~124 | TKDCM-12 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.5~12.9 | 37 | 101.8 | 53.8 | 48 | 16 | 20 | DCM 125-037-16A-3D | 12 | KDCM-12 | IDI 125~129 | TKDCM-12 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.0~13.4 | 39 | 104.5 | 56.5 | 48 | 16 | 20 | DCM 130-039-16A-3D | 13 | KDCM-13 | IDI 130~134 | TKDCM-13 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.5 to 13.9 | 40 | 106.5 | 58.5 | 48 | 16 | 20 | DCM 135-040-16A-3D | 13 | KDCM-13 | IDI 135~139 | TKDCM-13 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14.0~14.4 | 42 | 109.2 | 61.2 | 48 | 16 | 20 | DCM 140-042-16A-3D | 14 | KDCM-14 | IDI 140~144 | TKDCM-14 | ||
311.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14.5~14.9 | 43 | 111.2 | 63.2 | 48 | 16 | 20 | DCM 145-043-16A-3D | 14 | KDCM-14 | IDI 145~149 | TKDCM-14 | ||
341.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.0~15.9 | 45 | 115.7 | 65.7 | 50 | 20 | 25 | DCM 150-045-20A-3D | 15 | KDCM-15 | IDI 150~159 | TKDCM-15 | ||
341.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16.0~16.9 | 48 | 120 | 70.0 | 50 | 20 | 25 | DCM 160-048-20A-3D | 16 | KDCM-16 | IDI 160~169 | TKDCM-16 | ||
356.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 17.0~17.9 | 51 | 123.5 | 73.5 | 50 | 20 | 25 | DCM 170-051-20A-3D | 17 | KDCM-17 | IDI 170~179 | TKDCM-17 | ||
358.37 € | 1 | 8 Arbeitstage | 18.0~18.9 | 54 | 134.3 | 78.3 | 56 | 25 | 32 | DCM 180-054-25A-3D | 18 | KDCM-18 | IDI 180~189 | TKDCM-18 | ||
390.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19.0~19.9 | 57 | 138.3 | 82.3 | 56 | 25 | 32 | DCM 190-057-25A-3D | 19 | KDCM-19 | IDI 190~199 | TKDCM-19 | ||
390.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.0~20.9 | 60 | 143 | 87.0 | 56 | 25 | 32 | DCM 200-060-25A-3D | 20 | KDCM-20 | IDI 200~209 | TKDCM-20 | ||
390.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21.0~21.9 | 63 | 146.8 | 90.8 | 56 | 25 | 32 | DCM 210-063-25A-3D | 21 | KDCM-21 | IDI 210~219 | TKDCM-21 | ||
468.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22.0~22.9 | 66 | 151.1 | 95.1 | 56 | 25 | 32 | DCM 220-066-25A-3D | 22 | KDCM-22 | IDI 220~229 | TKDCM-22 | ||
485.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23.0~23.9 | 69 | 155.5 | 99.5 | 56 | 25 | 32 | DCM 230-069-25A-3D | 23 | KDCM-23 | IDI 230~239 | TKDCM-23 | ||
485.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24.0~24.9 | 72 | 159.6 | 103.6 | 56 | 25 | 32 | DCM 240-072-25A-3D | 24 | KDCM-24 | IDI 240~249 | TKDCM-24 | ||
544.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25.0~25.9 | 75 | 165 | 109 | 56 | 25 | 32 | DCM 250-075-25A-3D | 25 | KDCM-25 | IDI 250~259 | TKDCM-25 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen | Shank Type | Schaftfräserschaft | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Details Type | Machining Depth : 3XD | Machining Depth | 3XD |
Part Series | Cam Drill (Head Replaceable Drill Body) | Name | DCM-3D、DCM-5D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Diameter Φd(mm)
Groove Length (ℓ)(mm)
Overall length (L)(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension l2(mm)
Dimension φD(mm)
Dimension φD1(mm)
Product Designation
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften