Schredderfräser, spiralförmiger Schaftfräser (Teilenummern)

Schredderfräser, spiralförmiger Schaftfräser
[Merkmale]
Fräser und Spiralfräser.
[Merkmale]
Eignet sich zum Schulterfräsen und Schrägsenken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
P290ACKD40353W3218
P290ACKD40371W4018
P290ACKD40371W4218
P290ACKD40390W4018
P290ACKD503160W5018
P290ACKD50453W4018
P290ACKD50453W4218
P290ACKD504105W4218
P290ACKD504105W5018
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension H
(mm)
α
(°)
Mass
(g)
Blade rows

1,024.40 €

1 8 Arbeitstage 4014032953801.58703

1,177.72 €

1 8 Arbeitstage 40165401271951.511403

1,177.72 €

1 8 Arbeitstage 40185421272951.5-3

1,352.13 €

1 8 Arbeitstage 401854015901151.512303

2,296.41 €

1 8 Arbeitstage 5026550271601851.028303

1,312.38 €

1 8 Arbeitstage 50150401253801.013704

1,312.38 €

1 8 Arbeitstage 50170421254801.016104

1,837.26 €

1 8 Arbeitstage 5022042241051301.019404

1,837.26 €

1 8 Arbeitstage 5021050241051301.024804

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Schräge Schnitte Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type P290 ACK-18
Screw SR 14-544/S Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T Compatible Tip P290 ACKT 1806...P290 ACCT 1806…

Technischer Support