Sumo-Fräser (5-mm-Griff), Schaftfräser (Teilenummern)

Sumo-Fräser (5-mm-Griff), Schaftfräser
[Merkmale]
Senkrechtes Spanfräswerkzeug.
[Merkmale]
Für die Seitenbearbeitung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
T290ELND0801C0805
T290ELND1002C1005
T290ELND1202C1205
T290ELND1203C1205
T290ELND1403C1405
T290ELND1604C1605
T290ELND1605C1605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimension H
(mm)
Screw

261.02 €

1 8 Arbeitstage 860C08120SR 10503833

284.55 €

1 8 Arbeitstage 1080C10220SR 10503833-S

295.10 €

1 8 Arbeitstage 1280C12220SR 10503833

312.95 €

1 8 Arbeitstage 1280C12320SR 10503833

317.00 €

1 8 Arbeitstage 1480C14320SR 10503833

405.43 €

1 8 Arbeitstage 1680C16422SR 10503833

429.77 €

1 8 Arbeitstage 1680C16522SR 10503833

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5
Details Type T290 ELN...-05 Torx Key T-7/51 Compatible Tip T290 LNMT 05...T290 LNHT 05...

Technischer Support