Teilenummer
|
---|
SGAFL81.2D18 |
SGAFL81.6 |
SGAFL101.2D18 |
SGAFL101.6 |
SGAFL121.2D18 |
SGAFL121.6 |
SGAFR81.2D18 |
SGAFR81.6 |
SGAFR101.2D18 |
SGAFR101.6 |
SGAFR121.2D18 |
SGAFR121.6 |
SGAFR141.2D18 |
SGAFR141.6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Machining Diameter (mm) | Selfishly | Shank height (mm) | Dimensions H=H1 (mm) | Dimension B (mm) | Dimensions φDmax (mm) | Dimension A (mm) | Dimension L (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension H4 (mm) | Compatible Tip | w tip width | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Linke Hand | 8 | 8 | 8 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
204.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 26 | Linke Hand | 8 | 8 | 8 | 26 | 1.2 | 120 | 14 | 4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
178.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 2 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
204.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 28 | Linke Hand | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.2 | 120 | 15 | 2 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
182.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
209.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 30 | Linke Hand | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
178.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Rechte Hand | 8 | 8 | 8 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 4 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
204.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 26 | Rechte Hand | 8 | 8 | 8 | 26 | 1.2 | 120 | 14 | 4 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
178.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 18 | 0.93 | 120 | 12 | 2 | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
204.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 28 | Rechte Hand | 10 | 10 | 10 | 28 | 1.2 | 120 | 15 | 2 | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
182.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
209.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 30 | Rechte Hand | 12 | 12 | 12 | 30 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 | ||
200.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 18 | Rechte Hand | 14 | 14 | 14 | 18 | 0.93 | 140 | 12 | - | GFN/R/L 1.2 | 1.2 | ||
209.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 35 | Rechte Hand | 14 | 14 | 14 | 35 | 1.2 | 140 | - | - | GFN/R/L 1.6 | 1.6 |
Loading...
Application | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden | Number of corners for tip use | 1 Ecke | Removing Wrench | ESG-0.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Machining Diameter(mm)
Selfishly
Shank height(mm)
Dimensions H=H1(mm)
Dimension B(mm)
Dimensions φDmax(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension H4(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften