Teilenummer
|
---|
GTL48DIC354 |
GTR2.48DIC354 |
GTR28DIC354 |
GTR38DIC20 |
GTR38DIC354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Linke Hand | Sonstige | 4.1(±0.1) | GTL (with grooves) | 0.24(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
17.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 2.4(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
17.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 2.2(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.16(±0.05) | IC354 | PVD Coating | ||
16.32 € | 10 | 6 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.20(±0.05) | IC20 | Carbide | ||
19.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | 0.2 | 3.1(±0.1) | GTR (with grooves) | 0.20(±0.05) | IC354 | PVD Coating |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Dimensions/K°(°) | 8° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Material
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften