Self Grip (F Cut) Tauchklinge, integrierter Halter, für die automatische Drehbank, Universalausführung

Self Grip (F Cut) Tauchklinge, integrierter Halter, für die automatische Drehbank, Universalausführung
[Merkmale]
Zum Trennen und Einstechen von Stahlwerkstoffen.
[Merkmale]
Automatische Drehmaschine und Allzweckmaschine sind erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGAHR102
SGTHL102
SGTHL122
SGTHL163
SGTHL192
SGTHL193
SGTHL202
SGTHL20203
SGTHL203
SGTHL25253
SGTHL25254
SGTHL25255
SGTHR102
SGTHR122
SGTHR123
SGTHR162
SGTHR163
SGTHR192
SGTHR193
SGTHR194
SGTHR202
SGTHR20203
SGTHR20204
SGTHR203
SGTHR205
SGTHR25253
SGTHR25254
SGTHR25255
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension H2
(mm)
Compatible Tip w tip width

178.45 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.430Rechte Hand101010301.615017620GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.428Linke Hand101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.430Linke Hand121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 3.132Linke Hand161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.435Linke Hand191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 Arbeitstage 3.135Linke Hand191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.435Linke Hand202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 Arbeitstage 3.145Linke Hand202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 3.135Linke Hand202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 Arbeitstage 3.152Linke Hand252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 Arbeitstage 4.162Linke Hand252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 8 Arbeitstage 4.8/5.175Linke Hand25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

165.88 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.428Rechte Hand101010281.68618519GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.430Rechte Hand121210301.611018419GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 3.132Rechte Hand121210322.411021621GTN/R/L 33.1

165.88 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.430Rechte Hand161610301.611018-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

165.88 €

1 8 Arbeitstage 3.132Rechte Hand161612322.411020424GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.435Rechte Hand191912.7351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

184.75 €

1 8 Arbeitstage 3.135Rechte Hand191912.7352.411021-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 4.135Rechte Hand191912.7353.211021-23GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 2.2/2.435Rechte Hand202012351.611021-23GTN/R/L 2/2.42.2/2.4

202.71 €

1 8 Arbeitstage 3.145Rechte Hand202020452.412025-25GTN/R/L 33.1

202.71 €

1 8 Arbeitstage 4.160Rechte Hand20202060312033-25GTN/R/L 44.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 3.135Rechte Hand202012352.411023-23GTN/R/L 33.1

184.75 €

1 8 Arbeitstage 4.8/5.135Rechte Hand20201235411023-24GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

213.48 €

1 8 Arbeitstage 3.152Rechte Hand252525522.415025-30GTN/R/L 33.1

213.48 €

1 8 Arbeitstage 4.162Rechte Hand252525623.215030-30GTN/R/L 44.1

213.48 €

1 6 Arbeitstage 4.8/5.175Rechte Hand25252575415034-30GTN/R/L 4.8/54.8/5.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Number of corners for tip use 1 Ecke Removing Wrench ESG-1

Technischer Support