Tang Grip, Klinge für das Schneiden und Nutenfräsen

Tang Grip, Klinge für das Schneiden und Nutenfräsen
[Merkmale]
Klinge zum Abstechen und Einstechen
Dies ist das neueste spanabhebende Werkzeug mit vertikalen Einsätzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGFH262
TGFH263
TGFH264
TGFH322
TGFH323
TGFH324
TGFH325
TGFH326
TGFH453
TGFH454
TGFH455
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H3
(mm)
Compatible Tip Detachable Wrench w tip width Compatible Block

142.53 €

1 8 Arbeitstage 25026501.6511021.4TAG□2..ETG22.0SGTBN 16-5 SGTBU □-5G SGTBR/L 25-6 UBHCR/L 20-26

142.53 €

1 8 Arbeitstage 37526752.511021.4TAG□3..ETG3-43SGTBN 16-5 SGTBU □-5G SGTBR/L 25-6 UBHCR/L 20-26

142.53 €

1 8 Arbeitstage 48026803.411021.4TAG□4..ETG3-44SGTBN 16-5 SGTBU □-5G SGTBR/L 25-6 UBHCR/L 20-26

185.64 €

1 8 Arbeitstage 25032502.515024.8TAG□2..ETG22.0SGTBF □-A SGTBU □-6G SGTBK 32-9 UBHCR/L □-32

185.64 €

1 7 Arbeitstage 3100321002.515024.8TAG□3..ETG3-43SGTBF □-A SGTBU □-6G SGTBK 32-9 UBHCR/L □-32

185.64 €

1 8 Arbeitstage 4100321003.415024.8TAG□4..ETG3-44SGTBF □-A SGTBU □-6G SGTBK 32-9 UBHCR/L □-32

185.64 €

1 6 Arbeitstage 512032120415024.8TAG□5..ETG5-75SGTBF □-A SGTBU □-6G SGTBK 32-9 UBHCR/L □-32

185.64 €

1 8 Arbeitstage 6120321205.215024.8TAG□6..ETG5-76SGTBF □-A SGTBU □-6G SGTBK 32-9 UBHCR/L □-32

322.16 €

1 8 Arbeitstage 316045.01602.522538.1TAG□3..ETG3-43SGTBU □-8M

322.16 €

1 6 Arbeitstage 416045.01603.422538.1TAG□4..ETG3-44SGTBU □-8M

322.16 €

1 8 Arbeitstage 516045.0160422538.1TAG□5..ETG5-75SGTBU □-8M

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Selfishly Freihändig Number of corners for tip use 1 Ecke

Technischer Support