Tang Grip, integrierter Halter für das Schneiden und Nutenfräsen

Tang Grip, integrierter Halter für das Schneiden und Nutenfräsen
[Merkmale]
Integrierter Zangenhalter zum Abstechen und Einstechen
Dies ist das neueste Trennwerkzeug mit vertikalen Wendeplatten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TGTR25253IQ

Teilenummer
TGTR25253IQ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

213.48 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Groove Width(mm) 4 Maximum Machining Diameter(mm) 56
Selfishly Rechte Hand Number of corners for tip use 1 Ecke Shank height(mm) 25
Dimension H(mm) 25 Dimension B(mm) 25 Dimensions φDmax(mm) 56
Dimension A(mm) 2.5 Dimension L(mm) 150 Dimension E(mm) 23.35
Dimension H2(mm) 26.7 Compatible Tip TAG□3.. Dimension H1(mm) 25.00
Detachable Wrench ETG3-4 w tip width 3

Technischer Support