Tang-Fräser (11-mm-Messer) F90LN (Einstellwinkel von 90°)

Tang-Fräser (11-mm-Messer) F90LN (Einstellwinkel von 90°)
Hartmetall und Hartmetallbeschichtung.
Die scharfe Schneide ist für die Aluminiumzerspanung geeignet.
[Werkstoff]Rostfreier Stahl / Gusseisen / hitzebeständige Legierung, Titanlegierung / hochharter Werkstoff

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LNAR1106PNNPIC07
LNAT1106PNWIC908
LNKX1106PNNMMIC328
LNKX1106PNNMMIC4050
LNKX1106PNNMMIC908
LNKX1106PNNMMIC910
LNKX1106PNNMMIC928
LNKX1106PNNMMIC950
LNKX1106PNTNMMIC910
LNKX1106PNTNMMIC928
LNMT1106PNNMMDT7150
LNMT1106PNNMMIC908
LNMT1106PNNMMIC910
LNMT1106PNNMMIC928
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Details Type Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension L
(mm)
Features

24.90 €

10 8 Arbeitstage -LN...11(Carbide)10.72IC070.5511.16Uses octagonal inserts with sharp edge and positive land. For machining of aluminum, titanium, magnesium. (right hand/left hand, 4 corners each)

25.74 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteLN...11(Carbide Coating)10.94IC908--11.38Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC3280.8511.16Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC40500.8511.16MT CVD coating of Al + TiN on tough welding base material. Having excellent abrasion resistance and tenacity, it is suitable for high feed milling of medium to high cutting speed range.

25.74 €

10 6 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC9080.8511.16Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC9100.8511.16TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC9280.8511.16TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11(Carbide Coating)11.00IC9500.8511.16TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11 (Carbide Coating)-T11.00IC9100.8511.16TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

25.74 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteLNKX...11 (Carbide Coating)-T11.00IC9280.8511.16TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

21.09 €

10 8 Arbeitstage GusseisenLNMT...11(Carbide Coating)11.00DT71500.8511.16Highly durable and ultra-hard base material MTCVD Al2O3+TiAlNPVD compound coating. Medium to high speed cutting. Excellent friction and chipping resistance.

21.09 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteLNMT...11(Carbide Coating)11.00IC9080.8511.16Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

21.09 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteLNMT...11(Carbide Coating)11.00IC9100.8511.16TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

21.09 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteLNMT...11(Carbide Coating)11.00IC9280.8511.16TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) Sonstige Clearance angle Sonstige Dimension W(mm) 6

Technischer Support