Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Application | Außen-Ø / Stirnseite | Clamp Shape | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | Dimension B | 32 | Details Type | SGTBF (Square type) |
Detailed applications | Parting / Deep Grooving / End Surface Grooving | Dimension H2(mm) | 48 | Screw | SR-M6X40 DIN912 |
Wrench | HW 5.0 | Dimension A1 | 48 | Compatible Blade DG/SG/TG/HG/HF□□ | 32-□ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shank height(mm)
Dimension L(mm)
Dimension A(mm)
Dimension L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften