Werkzeug-Block SGTBR/L (einfache Montage)

Werkzeug-Block SGTBR/L (einfache Montage)
Einfach zu montierender Werkzeugblock. Zur Befestigung.
Die Klinge kann mit 1 Schraube ersetzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SGTBL256
SGTBR192
SGTBR256
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selfishly Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension m
(mm)
Dimension B Screw Compatible Blade HG/DG/SG/TG□□

217.08 €

1 8 Arbeitstage Linke Hand251203220526SR-M6X30 DIN 91226-□

205.40 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand191002519219SR-M6X25 DIN 91219-□

217.08 €

1 8 Arbeitstage Rechte Hand251203220526SR-M6X30 DIN 91226-□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø / Stirnseite / Profilierung Clamp Shape Sonstige
Details Type SGTBR/L (Easy mounting type) Detailed applications Parting / Deep Grooving / End Surface Grooving / Profiling Wrench HW 5.0

Technischer Support