Werkzeug-Block SGTBU (Klemme Divisionstyp, CNC-Drehmaschine) (SGTBU409)

Werkzeug-Block SGTBU (Klemme Divisionstyp, CNC-Drehmaschine) SGTBU409

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: SGTBU409

Marke: ISCAR

Preis: 896.98

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Shank height: 40 mm

Dimension L: 130 mm

Dimension A: 41.0 mm

Description: -

Dimension m: 8.0 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGTBU409

Teilenummer
SGTBU409
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank height
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension A
(mm)
Description Dimension m
(mm)
THTA Dimension B Dimension H2
(mm)
Dimension H4
(mm)
Screw Wrench Dimension A1 Clamp Wedge Compatible Blade HG/CG/TG/DG/SG/HF/PCHBR□□

896.98 €

1 8 Arbeitstage 4013041.0-8.040X4052.68122SR-M8X30DIN 912HW 6.066BK-50952/53-□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Außen-Ø Clamp Shape Sonstige
Selfishly Freihändig Details Type SGTBU (clamp partition-type, CNC lathe, all plates can be attached) Detailed applications Parting / Lathe Turning / Deep Grooving Threading / Wide Grooving

Technischer Support