Do-Grip integrierter Halter für das Schneiden von Überständen (Schraubklemme)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DGTL10B1.4D20SH
DGTL10B1.5D20SH
DGTL10B2D20SH
DGTL12B1.4D24SH
DGTL12B1.5D24SH
DGTL12B2D24SH
DGTL12B3D24SH
DGTL16B1.5D25SH
DGTL16B2D25SH
DGTL16B3D25SH
DGTR10B1.4D20SH
DGTR10B1.5D20SH
DGTR12B1.4D24SH
DGTR12B1.5D24SH
DGTR12B2D24SH
DGTR12B3D24SH
DGTR16B1.5D25SH
DGTR16B2D25SH
DGTR16B3D25SH
DGTR2009B1.5T9SH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Groove Width
(mm)
Maximum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank height
(mm)
Dimensions H=H1
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension H4
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension E
(mm)
Dimension H2
(mm)
Compatible Tip w tip width

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.420Linke Hand101010201.0120-9.518.013.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.520Linke Hand101010201.012029.519.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/2.0/2.220Linke Hand101010201.612029.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.424Linke Hand121212241.0120-11.519.015.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.524Linke Hand121212241.0120-11.419.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/2.0/2.224Linke Hand121212241.6120-11.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/3.0/3.124Linke Hand121212242.4120-10.819.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

141.63 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.525.4Linke Hand16161625.41.0120-15.419.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

141.63 €

1 6 Arbeitstage 1.0/2.0/2.225.4Linke Hand16161625.41.6120-15.219.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

141.63 €

1 8 Arbeitstage 1.0/3.0/3.125.4Linke Hand16161625.42.4120-14.819.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.420Rechte Hand101010201.0120-9.518.013.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.520Rechte Hand101010201.012029.519.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.424Rechte Hand121212241.0120-11.519.015.7DGN/R/L 14...1.4

136.25 €

1 6 Arbeitstage 1.0/1.524Rechte Hand121212241.0120-11.419.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/2.0/2.224Rechte Hand121212241.6120-11.219.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

136.25 €

1 8 Arbeitstage 1.0/3.0/3.124Rechte Hand121212242.4120-10.819.015.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

141.63 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.525.4Rechte Hand16161625.41.0120-15.419.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

141.63 €

1 6 Arbeitstage 1.0/2.0/2.225.4Rechte Hand16161625.41.6120-15.219.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 2...1.0/2.0/2.2

141.63 €

1 8 Arbeitstage 1.0/3.0/3.125.4Rechte Hand16161625.42.4120-14.819.519.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 3...DGNM 3...1.0/3.0/3.1

158.70 €

1 8 Arbeitstage 1.0/1.518Rechte Hand20209181.2100-8.419.023.7DGN/R/L 10...(1)DGN/R/L 15...1.0/1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden Number of corners for tip use 1 Ecke Torx Key T-15/5
Screw SR16-236P

Technischer Support