Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGN3102JIC830
Teilenummer
|
---|
DGN3102JIC830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Breaker Use | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Mittleres Schleifen | 0.2 | 3.10 | DGN | 0.2 | 18.0 | IC830 | 20 | PVD Coating | J |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Freihändig | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Breaker Use
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Breaker
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften