Do-Grip-Spitze zum Schneiden hervorstehender Teile und Profiling - mit Händigkeit (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DGR2202C6DIC354

Teilenummer
DGR2202C6DIC354
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Selfishly Nose R Groove Width (For Grooving / Plunging) Details Type Dimensions /R
(mm)
Dimensions machining depth Tmax
(mm)
Material Dimensions/L
(mm)
Type Dimensions/K°
(°)
Breaker

33.29 €

10 6 Arbeitstage Stahl / EdelstahlRechte Hand0.22.2DGR0.218.0IC35420.8PVD CoatingC

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Nutenfräsen/Teilen Available corners 2
Breaker Use Mittleres Schleifen O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø

Technischer Support