Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGR6303C4DIC354
Teilenummer
|
---|
DGR6303C4DIC354 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Dimensions/K° (°) | Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.70 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl | Rechte Hand | Sonstige | 6.35 | DGR | 0.35 | ∞ | IC354 | 19.1 | PVD Coating | 4° | C |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Dimensions/K°(°)
Breaker
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften