Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DGR1400JS15DIC830
Teilenummer
|
---|
DGR1400JS15DIC830 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions machining depth Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Type | Dimensions/K° (°) | Breaker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.25 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Rechte Hand | Sonstige | 1.4 | DGR | 0.02 | 14.0 | IC830 | 15.4 | PVD Coating | 15° | JS |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres Schleifen | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Ausführung
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions machining depth Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Type
Dimensions/K°(°)
Breaker
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften