Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Dimension S (mm) | Material | Dimension R (mm) | Dimension W (mm) | Dimension S1 (mm) | Dimension L (mm) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 2.3 | IC328 | 6 | 5.9 | 3.2 | 10.5 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
46.51 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 2.3 | IC908 | 6 | 5.9 | 3.2 | 10.5 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
51.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 3.3 | IC328 | 8.0 | 7.6 | 4.4 | 13.8 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
51.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 3.3 | IC908 | 8.0 | 7.6 | 4.4 | 13.8 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
51.15 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 3.3 | IC928 | 8.0 | 7.6 | 4.4 | 13.8 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
56.83 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 3.6 | IC908 | 10.0 | 9.6 | 4.9 | 17.6 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
66.60 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 4.2 | IC328 | 12.5 | 11.8 | 5.7 | 20.0 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
66.60 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 4.2 | IC908 | 12.5 | 11.8 | 5.7 | 20.0 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
66.60 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 4.2 | IC928 | 12.5 | 11.8 | 5.7 | 20.0 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
83.21 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC328 | 15.0 | 14.7 | 7.0 | 27.3 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
83.21 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC928 | 15.0 | 14.7 | 7.0 | 27.3 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
91.67 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC908 | 16.0 | 15.0 | 7.0 | 28.0 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
83.21 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC328 | 16.0 | 15.1 | 7.0 | 28.0 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
83.21 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC908 | 16.0 | 15.1 | 7.0 | 28.0 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
83.21 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 5.3 | IC928 | 16.0 | 15.1 | 7.0 | 28.0 | TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength. | ||
117.34 € | 5 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 6.3 | IC908 | 20.0 | 18.8 | 9.4 | 35.3 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. | ||
106.19 € | 5 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Werkstoff mit hoher Härte | 7.0 | IC328 | 20.0 | 19.0 | 9.4 | 35.3 | Ultra-strong base material and TiCN PVD coating for excellent strong blade. For low to medium cutting speed. High tipping resistance. | ||
130.11 € | 5 | 8 Arbeitstage | Edelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte | 9.0 | IC908 | 25.0 | 24.0 | 11.7 | 44.0 | Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed. |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Sonstige | Clearance angle | Sonstige | Details Type | BCR D...(6.0R~25.0R) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Dimension S(mm)
Material
Dimension R(mm)
Dimension W(mm)
Dimension S1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften