Negativer Typ 80°/100°, Rautenförmige Spitze

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CNMG120408WGIC5005
CNMG120408WGIC520N
CNMG120408WGIC807
CNMG120408WGIC8150
CNMG120408WGIC8250
CNMG120408WGIC907
CNMG120408WGIC9150
CNMG120412WGIC8250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Work material Nose R Dimensions /R
(mm)
Material Type

11.90 €

10 8 Arbeitstage Gusseisen0.80.8IC5005CVD Coating

11.30 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Gusseisen0.80.8IC520NPVD Cermet

11.30 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung0.80.8IC807PVD Coating

11.90 €

10 8 Arbeitstage Stahl / Edelstahl / Gusseisen0.80.8IC8150CVD Coating

11.90 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.80.8IC8250CVD Coating

11.30 €

10 8 Arbeitstage Edelstahl0.80.8IC907PVD Coating

11.30 €

10 8 Arbeitstage Stahl0.80.8IC9150CVD Coating

11.90 €

10 8 Arbeitstage Stahl1.21.2IC8250CVD Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Breaker Use Oberflächenbehandlung Rake angle Negativ Selfishly Freihändig
O.D./ I.D. (For Threading) Außen-Ø Details Type CNMG-WG (with finishing blade) Dimensions /s(mm) 4.76
Dimensions/d(mm) 12.7

Technischer Support