Teilenummer
|
---|
WNMG060404WFIC807 |
WNMG060404WFIC907 |
WNMG060408WFIC907 |
WNMG080408WFIC530N |
WNMG080408WFIC8150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Dimensions /R (mm) | Material | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | 0.4 | IC807 | 9.525 | PVD Coating | ||
5.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | 0.4 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
5.00 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | 0.8 | IC907 | 9.525 | PVD Coating | ||
6.71 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | IC530N | 12.7 | PVD Cermet | ||
10.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | 0.8 | IC8150 | 12.7 | CVD Coating |
Loading...
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø | Details Type | WNMG-WF | Dimensions /s(mm) | 4.76 |
Machining Application | 80° Trigon Chip for Finishing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Dimensions /R(mm)
Material
Dimensions/d(mm)
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften