Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.99 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-GN | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
5.99 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | WNMG-GN | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-GN | IC8350 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
5.99 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Gusseisen | 0.8 | WNMG-TF | IC20N | 3.97 | 9.525 | Cermet | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-TF | IC806 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | WNMG-TF | IC8150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-TF | IC8250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-TF | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-TF | IC9250 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-TF | IC9350 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | WNMG-GN | IC9150 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | WNMG-TF | IC807 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 1.2 | WNMG-TF | IC907 | 3.97 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | WNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 9.525 | PVD Coating | ||
8.42 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
8.78 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 1.2 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 9.525 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.4 | WNMG-GN | IC5010 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-GN | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
8.17 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC20 | 4.76 | 12.7 | Carbide | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | WNMG-TF | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | WNMG-TF | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC806 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.4 | WNMG-TF | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.4 | WNMG-TF | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.4 | WNMG-TF | IC907 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC9150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.4 | WNMG-TF | IC9250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Gusseisen | 0.8 | WNMG-GN | IC5010 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | WNMG-GN | IC6015 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Edelstahl | 0.8 | WNMG-GN | IC6025 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.22 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | WNMG-GN | IC807 | 4.76 | 12.7 | PVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl / Edelstahl / Gusseisen | 0.8 | WNMG-GN | IC8150 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating | ||
11.83 € | 10 | 8 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | WNMG-GN | IC8250 | 4.76 | 12.7 | CVD Coating |
Loading...
Shape | W (hexagonale Ausführung) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Machining Application | 80° Trigon Chip for General Machining |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften