Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions/L (mm) | Dimensions /L1 (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | Dimensions /b (mm) | Dimensions /φd1 (mm) | Dimensions /F (mm) | Dimensions /a (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 0.8 | 30 | 15 | 4 | 1.0(±0.05) | 4 | 1.5 | 3.5 | PICCO...4-5、PICCO | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1.0 | 35 | 19 | 5 | 1.0(±0.05) | 5 | 1.9 | 4.4 | PICCO...4-5 PICCO ACE...-5 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.75 | 1.0 | 35 | 19 | 5 | 1.5(±0.05) | 5 | 1.9 | 4.4 | PICCO...4-5 PICCO ACE...-5 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.00 | 1.0 | 35 | 19 | 5 | 2.0(±0.05) | 5 | 1.9 | 4.4 | PICCO...4-5 PICCO ACE...-5 | |
81.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1.8 | 40 | 24 | 6 | 1.0(±0.05) | 6 | 2.3 | 5.3 | PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6 | |
81.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.75 | 1.8 | 40 | 24 | 6 | 1.5(±0.05) | 6 | 2.3 | 5.3 | PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6 | |
81.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.00 | 1.8 | 40 | 24 | 6 | 2.0(±0.05) | 6 | 2.3 | 5.3 | PICCO...6-7 MG PCO...6/6-8 PICCO ACE...-6 | |
86.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2.5 | 45 | 29 | 6.8 | 1.0(±0.05) | 7 | 2.7 | 6.3 | PICCO...6-7 PICCO ACE...-7 | |
86.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.75 | 2.5 | 45 | 29 | 6.8 | 1.5(±0.05) | 7 | 2.7 | 6.3 | PICCO...6-7 PICCO ACE...-7 | |
86.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.00 | 2.5 | 45 | 29 | 6.8 | 2.0(±0.05) | 7 | 2.7 | 6.3 | PICCO...6-7 PICCO ACE...-7 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | Selfishly | Rechte Hand |
Nose R | Sonstige | O.D./ I.D. (For Threading) | Innen-Ø | Details Type | PICCOR (Full R) |
Material | IC228 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions/L(mm)
Dimensions /L1(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Dimensions /b(mm)
Dimensions /φd1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften