Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PICCOR010.250830IC228
Teilenummer
|
---|
PICCOR010.250830IC228 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Material | Dimensions/L (mm) | Dimensions /L1 (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | Dimensions /φd1 (mm) | Dimensions /a (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | Sonstige | 2.5 | PICCOR010... (for Tip Machining) | - | 3.5 | IC228 | 45 | 30 | 8 | 7 | 5.9 | PICCO...6-7 PICCO ACE...-7 |
Loading...
Shape | Sonstige | Application | Nutenfräsen/Teilen | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | Breaker Use | Oberflächenbehandlung | O.D./ I.D. (For Threading) | Außen-Ø |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimensions /R(mm)
Ausführung
Selfishly
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Details Type
Dimensions /Tmax(mm)
Material
Dimensions/L(mm)
Dimensions /L1(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Dimensions /φd1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften