PICCO-CUT Geringer Durchmesser Vollstange 520 zum Fasen (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PICCOR520.004515IC908
PICCOR520.006015IC908
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dimensions /Tmax
(mm)
Dimensions/α
(°)

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.545°

94.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 460°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Sonstige Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 1
Work material Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung Breaker Use Oberflächenbehandlung Selfishly Rechte Hand
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Innen-Ø Details Type PICCOR520 (for Chamfering)
Material IC908 Dimensions/L(mm) 30 Dimensions /Dmin(φ(mm)) 1.0
Dimensions /φd1(mm) 5 Dimensions /F(mm) 1.5 Compatible Holder PICCO...4-5、PICCO ACE...-5

Technischer Support