PICCO-CUT Vollstabhalter kleiner Durchmesser

PICCO-CUT Vollstabhalter kleiner Durchmesser
[Merkmale] Massiver Stangenhalter mit kleinem Durchmesser und einstellbarem Überstand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGPCO12.76
MGPCO15.968
MGPCO25.468
MGPCO126
MGPCO1668
MGPCO169
MGPCO1968
MGPCO2068
MGPCO2268
PICCO12.745
PICCO15.945
PICCO15.967
PICCO25.445
PICCO25.467
PICCO1245
PICCO1645
PICCO1667
PICCO1945
PICCO1967
PICCO2045
PICCO2067
PICCO2245
PICCO2267
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter Full length L1 Shank diameter Dimension H
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Dimension l2
(mm)
Dimension L3
(mm)
Screw

188.82 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.07512.70(f7)1161553SR M5X6-PF (clamp)

188.82 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.07515.88(f7)146.0 8.01055SR M5X6-PF (clamp)

231.01 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.09025.40(f7)23.46.0 8.01070SR M5X6-PF (clamp)

188.82 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.07512.00(f7)1161553SR M5X6-PF (clamp)

188.82 €

1 6 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.07516.00(f7)146.0 8.01055SR M5X6-PF (clamp)

201.00 €

1 8 Arbeitstage 127516.00(f7)149.01560SR M5X6-PF (clamp)

201.00 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.09019.05(f7)186.0 8.01070SR M5X6-PF (clamp)

201.00 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.09020.00(f7)186.0 8.01070SR M5X6-PF (clamp)

201.00 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.6 8.0 8.8 11.09022.00(f7)206.0 8.01070SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.07512.70(f7)11.64.0 5.01055SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.07515.88(f7)144.0 5.01055SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.8 7.07515.88(f7)146.0 7.01055SR M5X6-PF (clamp)

282.12 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.09025.40(f7)23.46.0 7.01070SR M5X6-PF (clamp)

282.12 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.8 7.09025.40(f7)23.46.0 7.01070SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.07512.00(f7)10.34.0 5.01055SR M5X4-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.07516.00(f7)144.0 5.01055SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 6 Arbeitstage 6.0 6.8 7.07516.00(f7)146.0 7.01055SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.09019.05(f7)184.0 5.01070SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.8 7.09019.05(f7)186.0 7.01070SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.09020.00(f7)184.0 5.01070SR M5X6-PF (clamp)

244.80 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.8 7.09020.00(f7)186.0 7.01070SR M5X6-PF (clamp)

282.12 €

1 8 Arbeitstage 0.6 1.0 2.0 2.8 3.0 4.0 5.09022.00(f7)204.0 5.01070SR M5X6-PF (clamp)

282.12 €

1 8 Arbeitstage 6.0 6.8 7.09022.00(f7)206.0 7.01070SR M5X6-PF (clamp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape Sonstige Application Innen-Ø Clamp Shape Sonstige
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type PICCO/MG PCO Wrench HW 2.5

Technischer Support