Spitzen für 2000/HELIMILL (10-mm-Messer) (APKR1003PDRHMIC28)

Spitzen für 2000/HELIMILL (10-mm-Messer) APKR1003PDRHMIC28

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: APKR1003PDRHMIC28

Marke: ISCAR

Preis: 13.65

Lieferzeit: 8 Arbeitstage


Technische Daten:

Clearance angle: [Sonstige] Sonstige

Work material: Stahl / Werkstoff mit hoher Härte

Details Type: AP○○1003-RHM

Dimension D: 6.70 mm

Dimension S: 3.76 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

APKR1003PDRHMIC28

Teilenummer
APKR1003PDRHMIC28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Dimensions φD2
(mm)
Features

13.65 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteAP○○1003-RHM6.703.76IC280.51.2-11.202.854TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) L (rechteckig) Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Oblique Sinking

Technischer Support