Spitzen für die HELI2000/HELIMILL (15-mm-Messer)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADCR1505PDFRIC928
ADCR1505PDFRPIC28
ADCT1505PDFRHMIC28
ADCT1505PDFRHMIC328
ADCT1505PDFRHMIC928
ADCT150504PDRHMIC328
ADKR1505PDRHMIC28
ADKR1505PDRHMIC328
ADKR1505PDRHMIC928
ADKR150504PDRHMIC28
ADKR150504PDRHMIC328
ADKR150504PDRHMIC950
ADKT1505ADRHMIC328
ADKT1505ADRHMIC910
ADKT1505PDRHM90IC328
ADKT1505PDRHM90IC908
ADKT1505PDRHM90IC910
ADKT1505PDRHM90IC928
ADKT1505PDRHM90IC950
ADKT1505PDRHMIC20
ADKT1505PDRHMIC28
ADKT1505PDRHMIC30N
ADKT1505PDRHMIC50M
ADKT1505PDRHMIC250
ADKT1505PDRHMIC328
ADKT1505PDRHMIC520M
ADKT1505PDRHMIC635
ADKT1505PDRHMIC908
ADKT1505PDRHMIC910
ADKT1505PDRHMIC928
ADKT1505PDRHMIC950
ADKT1505PDTR76IC250
ADKT1505PDTR76IC328
ADKT1505PDTR76IC330
ADKT1505PDTR76IC830
ADKT1505PDTR76IC910
ADKT1505PDTR76IC928
ADKT1505PDTR76IC950
ADKT1505PDTRRMIC250
ADKT1505PDTRRMIC328
ADKT1505PDTRRMIC520M
ADKT1505PDTRRMIC910
ADKT1505PDTRRMIC928
ADKT1505PDTRRMIC950
ADKT1505PDWIC928
ADKT1505R8TFFIC330
ADKT1505R8TFFIC808
ADKT1505R8TFFIC928
ADKT150516RHMIC28
ADKT150516RHMIC50M
ADKT150516RHMIC328
ADKT150516RHMIC520M
ADKT150516RHMIC830
ADKT150516RHMIC908
ADKT150516RHMIC910
ADKT150516RHMIC928
ADKT150516RHMIC950
ADKT150520RHMIC328
ADKT150524RHMIC328
ADKT150524RHMIC830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clearance angle Work material Details Type Dimension D
(mm)
Dimension S
(mm)
Material Dimension R
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimensions ap
(mm)
Dimension L
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Dimensions φD2
(mm)
Dimension f1
(mm)
Dimension f2
(mm)
Features

23.75 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADCR 15059.55.64IC9280.8--15.954.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

23.40 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADCR 15059.55.64IC280.8--15.954.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.26 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADCT 15059.5705.64IC280.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

26.31 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADCT 15059.5705.64IC3280.8--15.654.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

26.31 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADCT 15059.5705.64IC9280.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

26.31 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADCT 15059.5255.64IC3280.4--154.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKR 15059.6006IC280.8--15.954.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKR 15059.6006IC3280.8--15.954.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKR 15059.6006IC9280.8--15.954.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKR 15059.9205.63IC280.4--16.304.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKR 15059.9205.63IC3280.4--16.304.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKR 15059.9205.63IC9500.4--16.304.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.5IC328---16.004.56.20.100.15Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.5IC910---16.004.56.20.100.15TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.6505.85IC3280.8--15.204.56.22.200.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.6505.85IC9080.8--15.204.56.22.200.80Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.6505.85IC9100.8--15.204.56.22.200.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.6505.85IC9280.8--15.204.56.22.200.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.6505.85IC9500.8--15.204.56.22.200.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.64IC200.8--15.654.56.21.600.80Carbide (Equivalent to K10). Excellent abrasion resistance, for medium to finish processing.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC280.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.86 €

10 6 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC30N0.8--15.654.56.21.600.80Cermet material. For semi-machining to finishing. Superior abrasion resistance and good finishing. From middle- to high-speed processing

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC50M0.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC2500.8--15.654.56.21.600.80TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

20.51 €

10 6 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.64IC3280.8--15.654.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / GusseisenADKT 15059.5705.64IC520M0.8--15.654.56.21.600.80TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC6350.8--15.654.56.21.600.80Excellent toughness due to multi-layer coating. Suitable for high feed processing for the medium to low speed range.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Gusseisen / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC9080.8--15.654.56.21.600.80Ultra-fine particulate carbide with TiAlN coating. High plastic distortion resistance. Medium feed, medium cutting speed.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC9100.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC9280.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.64IC9500.8--15.654.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC2501--15.754.56.21.600.80TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5405.63IC3281--15.754.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

16.45 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC3301--15.754.56.21.600.80Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

16.45 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC8301--15.754.56.21.600.80Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC9101--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC9281--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5405.63IC9501--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 1505-R9.5405.63IC2501--15.754.56.21.600.80TiN PVD coating, excellent toughness and abrasion resistance. For medium to high speed machining, medium and rough finishing.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 1505-R9.5405.63IC3281--15.754.56.21.600.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / GusseisenADKT 15059.5405.63IC520M1--15.754.56.21.600.80TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

15.39 €

10 6 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 1505-R9.5405.63IC9101--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 1505-R9.5405.63IC9281--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.39 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 1505-R9.5405.63IC9501--15.754.56.21.600.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

23.64 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC9281--16.304.56.26.500.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

21.20 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.9006.20IC3302.7--15.94.56.2--Tough material and new AlTiN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

21.20 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.9006.20IC8082.7--15.94.56.2--Tough, ultrafine particulate carbide base material and new TiAlN PVD coating. Favorable cut removal at moderate to high cutting speeds ideal for interrupted cutting and other cutting work under unstable conditions.

20.15 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.9006.20IC9282.7--15.94.56.2--TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC281.6--15.604.56.21.370.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

15.86 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC50M1.6--15.604.56.21.370.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.60IC3281.6--15.604.56.21.370.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / GusseisenADKT 15059.5705.60IC520M1.6--15.604.56.21.370.80TiCN coating, excellent balance between toughness and abrasion resistance. For high speed machining, medium and rough finishing.

21.68 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC8301.6--15.604.56.21.370.80Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC9081.6--15.604.56.21.370.80Carbide (Equivalent to P25). Good balance between abrasion resistance and toughness, and excellent thermal crack resistance. For medium to high speed machining, medium to rough machining.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC9101.6--15.604.56.21.370.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC9281.6--15.604.56.21.370.80TiAlN PVD coating on tough welding-base material. High blade tip strength.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeStahl / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC9501.6--15.604.56.21.370.80TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.

20.51 €

10 6 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.60IC3282--15.604.56.20.520.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

20.51 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeGusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungADKT 15059.5705.60IC3282.5--15.604.56.20.520.80Carbide. Excellent toughness, for rough to finish processing. Suitable for High Rake Tip.

21.68 €

10 8 Arbeitstage [Sonstige] SonstigeEdelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher HärteADKT 15059.5705.60IC8302.5--15.604.56.20.520.80Tough material and new TiAlN PVD coating. Good cut fragment removal. Ideal for stainless steel, heat-resistant alloys, steel allows, and other milling. Also ideal for disconnection and heavy cutting.

Loading...

Grundlegende Informationen

Shape (initial letter of model number) L (rechteckig) Application Planing / Shoulder Cutting / Grooving / Oblique Sinking

Technischer Support